パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AC10 の特徴
- 2-V to 6-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 6 V
- Max tpd of 6.5 ns at 5 V
SN74AC10 に関する概要
The AC10 devices contain three independent 3-input NAND gates. The devices perform the Boolean function Y = (A B C)\ or Y = A\ + B\ + C\ in positive logic.