パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN74ACT11 の特徴
- 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 10.5 ns at 5 V
- Inputs Are TTL-Voltage Compatible
SN74ACT11 に関する概要
The ACT11 devices contain three independent 3-input AND gates. These devices perform the Boolean function Y = A B C or Y = (A\ + B\ + C\)\ in positive logic.