パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC08Q-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 動作範囲:2V~5.5V V CC
- EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS) プロセス
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHC08Q-Q1 に関する概要
このデバイスはクワッド 2 入力正論理 AND ゲートであり、ブール関数 Y + A • B または Y = A + B を正論理で実行します。