パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN74AHC132 の特徴
- 2V~5.5V の VCC で動作
- 非常に低速な入力遷移からの動作
- 温度補償スレッショルド レベル
- 高いノイズ耐性
- SNx4AHC00 と同じピン配置
- JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 人体モデルで 2000V
- 荷電デバイス モデルで 1000V
SN74AHC132 に関する概要
SN7AHC132 デバイスは 4 チャネルの正論理 NAND ゲートで、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。このデバイスはブール関数Y = A × B または Y = A + Bを正論理で実行します。
シュミット トリガ入力により、ノイズ耐性が向上し、低速な入力信号遷移がサポートされます。