パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHC1G08-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 動作範囲:2V~5.5V
- 最大 tpd 9ns (5V 時)
- 低消費電力、最大 ICC:20µA
- 5V で ±8mA の出力駆動能力
- 全入力でのシュミット トリガ アクションにより、低速の入力立ち上がり / 立ち下がり時間を許容
SN74AHC1G08-Q1 に関する概要
SN74AHC1G08 はシングル 2 入力正論理 AND ゲートです。デバイスは、ブール関数 Y = A • B または Y =A+Bを正論理で実行します。