パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHC1G09 の特徴
- 2V~5.5V の動作範囲
- 低消費電力、ICC の最大値 10µA
- 6ns の最大 tpd (5V 時)
- 5V で ±8mA の出力駆動能力
- JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHC1G09 に関する概要
SN74AHC1G09 は、オープン ドレイン出力構成のシングル 2 入力正論理 AND ゲートです。このデバイスは、ブール関数 Y = A × B を正論理で実行します。