パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
SN74AHC1G86 の特徴
- 動作範囲:2V~5.5V
- 最大 tpd:8ns (5V 時)
- 低消費電力、最大 ICC:10µA
- 5V で ±8mA の出力駆動能力
- 全入力でのシュミット トリガ アクションにより、低速の入力立ち上がり / 立ち下がり時間を許容
- JESD 17 準拠250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHC1G86 に関する概要
SN74AHC1G86 はシングル 2 入力排他 OR ゲートです。ブール関数 Y = A × B、つまり Y = AB + A B を正論理で実行します。