パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOP (NS) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC32 の特徴
- 2V~5.5V の VCC で動作
- 低消費電力、ICC の最大値 10µA
- 5V で ±8mA の出力駆動能力
- JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHC32 に関する概要
SNx4AHC32 デバイスは、クワッド 2 入力正論理 OR ゲートです。これらのデバイスは、ブール関数 Y = A × B または Y = A + B を正論理で実行します。