パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHC86 の特徴
- 動作範囲:2V~5.5V VCC
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 人体モデルで 2000V (A114-A)
- マシン・モデルで 200V (A115-A)
- 荷電デバイス・モデルで 1000V (C101)
SN74AHC86 に関する概要
SNx4AHC86 デバイスは、クワッド 2 入力排他 OR ゲートです。これらのデバイスは、ブール関数 Y = A ⊕ B または Y = AB + A B を正論理で実行します。
一般的な用途は真または補素子です。一方の入力が Low のときは、他方の入力がそのまま出力されます。一方の入力が High のときは、他方の入力の信号が反転して出力されます。