パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN74AHCT00Q-Q1 の特徴
-
車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
-
デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
-
デバイス HBM ESD 分類レベル 2
-
デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
-
-
ウェッタブル フランク QFN (WBQA) パッケージで供給されます
- 動作範囲:4.5V~5.5V
- 低消費電力、ICC の最大値 10µA
- 5V で ±8mA の出力駆動能力
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHCT00Q-Q1 に関する概要
SN74AHCT00Q-Q1 は、ブール関数 Y =A • Bまたは Y =A+Bを正論理で実行します。