パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
SN74AHCT1G86 の特徴
- 動作範囲:4.5V~5.5V
- 最大 tpd:8ns (5V 時)
- 低消費電力、ICC の最大値 10A
- 5V で 8mA の出力駆動能力
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHCT1G86 に関する概要
SN74AHCT1G86 はシングル 2 入力排他 OR ゲートです。ブール関数 Y = A ⊕ B、つまり Y = AB + A B を正論理で実行します。