パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
SN74ALVC32 の特徴
- Operates From 1.65 V to 3.6 V
- Max tpd of 2.8 ns at 3.3 V
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
SN74ALVC32 に関する概要
This quadruple 2-input positive-OR gate is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.
The SN74ALVC32 performs the Boolean function Y = (A\ B\)\ OR Y = A + B in positive logic.