ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート OR ゲート

SN74AUP1G32

アクティブ

製品詳細

Technology family AUP Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AUP Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) X2SON (DPW) 5 0.64 mm² (0.8 mm × 0.8 mm) USON (DRY) 6 1.45 mm² (1.45 mm × 1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) X2SON (DSF) 6 1 mm² (1 mm × 1 mm) DSBGA (YFP) 6 1.4000000000000001 mm² (— mm × — mm) SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm) DSBGA (YZP) 5 2.1875 mm² (— mm × — mm)
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN74AUP1T32 アクティブ 低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、2 入力、正論理 OR ゲート Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 7.8ns, average drive strength 4mA
SN74AUC1G32 アクティブ 1 チャネル、2 入力、0.8V ~ 2.7V、超高速 (2.4ns)、OR ゲート Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74AUC1GU04 アクティブ シングル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード インバータ Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74LV1T32 アクティブ ロジック レベル シフタ搭載、単一電源、2 入力正論理 OR ゲート Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74AUC1G125 アクティブ 3 ステート出力、シングル 0.8V ~ 2.7V 高速バッファ Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74AUC1G126 アクティブ 3 ステート出力、シングル 0.8V ~ 2.7V 高速バッファ Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74AUC1G17 アクティブ シュミット トリガ入力、シングル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード バッファ Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74AUC1G08 アクティブ 1 チャネル、2 入力、0.8V ~ 2.7V、超高速 (2.4ns)、AND ゲート Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
比較対象デバイスと類似の機能。
SN74AHC32 アクティブ 4 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、OR ゲート Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74HC32 アクティブ 4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、5.2mA のドライブ能力、OR ゲート Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
CD74HC32 アクティブ 4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、5.2mA のドライブ能力、OR ゲート Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS32 アクティブ シュミット トリガ入力、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、高速 (12ns)、OR ゲート Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AUP1G32 低電力シングル 2 入力、正論理 OR ゲート データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) 2023/02/22
アプリケーション概要 シュミット トリガについて (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/05/08
アプリケーション・ノート Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages 2017/08/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)

DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

HSPICE Model of SN74AUP1G32

SCEJ167.ZIP (87 KB) - HSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

SN74AUP1G32 Behavioral SPICE Model

SCEM684.ZIP (7 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

SN74AUP1G32 IBIS Model (Rev. A)

SCEM434 (360 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
X2SON (DPW) 5 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
X2SON (DSF) 6 Ultra Librarian
DSBGA (YFP) 6 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 5 Ultra Librarian
DSBGA (YZP) 5 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ