6-pin (DBV) package image

SN74AUP1T57DBVT アクティブ

単一電源電圧レベル・シフタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74AUP1T57DBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN74AUP1T57 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

SN74AUP1T57 の特徴

  • Available in the Texas Instruments NanoStar™ Packages
  • Single-Supply Voltage Translator
  • 1.8 V to 3.3 V (at VCC = 3.3 V)
  • 2.5 V to 3.3 V (at VCC = 3.3 V)
  • 1.8 V to 2.5 V (at VCC = 2.5 V)
  • 3.3 V to 2.5 V (at VCC = 2.5 V)
  • Nine Configurable Gate Logic Functions
  • Schmitt-Trigger Inputs Reject Input Noise and Provide Better
    Output Signal Integrity
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode With Low Leakage Current (0.5 µA)
  • Very Low Static and Dynamic Power Consumption
  • Pb-Free Packages Available: SON (DRY or DSF), SOT-23 (DBV),
    SC-70 (DCK), and NanoStar WCSP
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model
      (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • Related Devices: SN74AUP1T58, SN74AUP1T97, and SN74AUP1T98

NanoStar is a trademark of Texas Instruments.

SN74AUP1T57 に関する概要

AUP technology is the industry’s lowest-power logic technology designed for use in battery-operated or battery backed-up equipment. The SN74AUP1T57 is designed for logic-level translation applications with input switching levels that accept 1.8-V LVCMOS signals, while operating from either a single 3.3-V or 2.5-V VCC supply.

The wide VCC range of 2.3 V to 3.6 V allows the possibility of battery voltage drop during system operation and ensures normal operation between this range.

Schmitt-trigger inputs (VT = 210 mV between positive and negative input transitions) offer improved noise immunity during switching transitions, which is especially useful on analog mixed-mode designs. Schmitt-trigger inputs reject input noise, ensure integrity of output signals, and allow for slow input signal transition.

The SN74AUP1T57 can be easily configured to perform a required gate function by connecting A, B, and C inputs to VCC or ground (see Function Selection table). Up to nine commonly used logic gate functions can be performed.

Ioff is a feature that allows for powered-down conditions (VCC = 0 V) and is important in portable and mobile applications. When VCC = 0 V, signals in the range from 0 V to 3.6 V can be applied to the inputs and outputs of the device. No damage occurs to the device under these conditions.

The SN74AUP1T57 is designed with optimized current-drive capability of 4 mA to reduce line reflections, overshoot, and undershoot caused by high-drive outputs.

NanoStar package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74AUP1T57DBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら