パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74HC21-Q1 の特徴
- Qualified for Automotive Applications
- Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- Outputs Can Drive up to Ten LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 20-µA Max ICC
- Typical tpd = 11 ns
- ±4-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA Max
SN74HC21-Q1 に関する概要
This device contains two independent 4-input AND gates. It performs the Boolean function Y = A B C D or Y = A\ + B\ + C\ + D\ in positive logic.