パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LV1T32 の特徴
- 5.0V、3.3V、2.5V、1.8V V CC の単一電源電圧レベル・シフタ
- 動作範囲:1.8V~5.5V
- 昇圧変換:
- 1.8V V CC で 1.2V (1) から 1.8V へ
- 2.5V V CC で 1.5V (1) から 2.5V へ
- 3.3V V CC で 1.8V (1) から 3.3V へ
- 5.0V V CC で 3.3V から 5.0V へ
- 降圧変換:
- 1.8V V CC で 3.3V から 1.8V へ
- 2.5V V CC で 3.3V から 2.5V へ
- 3.3V V CC で 5.0V から 3.3V へ
- ロジック出力は V CC を基準とする
- 出力駆動能力:
- 5V で 8mA の出力駆動能力
- 3.3V で 7mA の出力駆動能力
- 1.8V で 3mA の出力駆動能力
- 3.3V V CC で最大 50MHz の動作が規定
- 入力ピンの許容電圧:5V
- –40℃~125℃の動作温度範囲
- 提供している鉛フリー・パッケージ:SC-70 (DCK)
- 2 × 2.1× 0.65mm (高さ 1.1mm)
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- 標準ロジック・ピン配置をサポート
- CMOS 出力 B は AUP1G および LVC1G ファミリと互換性あり。(1)
(1)より低い V CC の条件については、V IH/V IL と出力駆動能力を参照。
SN74LV1T32 に関する概要
SN74LV1T32 は、電圧レベル変換アプリケーションをサポートするために入力スレッショルドを低減した、シングル 2 入力 OR ゲートです。