パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN74LV373A の特徴
- VCC 範囲:2V ~ 5.5V
- 最大 tpd 8.5ns (5V 時)
- 標準 VOLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート) > 2.3 V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
- Ioff により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74LV373A に関する概要
SN74LV373A デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたオクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチです。