パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV86A-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向け認定済み
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
SN74LV86A-Q1 に関する概要
SN74LV86A-Q1 は、2V~5.5V の V CC で動作するように設計されたクワッド 2 入力排他 OR ゲートです。
この記号は ANSI/IEEE Std 91-1984 と IEC Publication 617-12 に準拠しています。