パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
SN74LVC00A の特徴
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V人体モデル
- 1000V 荷電デバイス モデル
- SN74LVC00A 動作範囲 1.65V~3.6V
- SN54LVC00A 動作範囲 2V~3.6V
- SNx4LVC00A –40℃~+85℃ および –40℃~+125℃ で動作を規定
- SN54LVC00A -55℃~+125℃で動作を規定
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd 4.3ns (3.3V 時)
- VOLP 標準値 (出力グランド バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- VOHV 標準値 (出力 VOH アンダーシュート) > 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- JESD 17 準拠250mA 超のラッチアップ性能
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SN74LVC00A に関する概要
SN54LVC00A クワッド 2 入力正論理 NAND ゲートは 2.7V~3.6V の VCC で動作するように設計されており、SN74LVC00A クワッド 2 入力正論理 NAND ゲートは 1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されて います。
SNx4LVC00A デバイスは、ブール関数 Y = A • B、すなわち Y = A + B を正論理で実行します。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。