パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LVC02A-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- MIL-STD-883, Method 3015 準拠で 2000V を超える ESD 保護
- 5.5V までの入力電圧に対応
SN74LVC02A-Q1 に関する概要
クワッド 2 入力正論理 NOR ゲートは、2.7V~3.6V VCC 動作に向けて設計されています。
SN74LVC02A-Q1 は、ブール関数 Y = A + B、または Y = A • B を正論理で実行します。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。