パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
SN74LVC10A の特徴
- 1.65V~3.6V で動作
- –40℃~85℃と–40℃~125℃で動作が規定
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd 4.9ns (3.3V 時)
- VOLP 標準値 (出力グランド バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- VOHV 標準値 (出力 VOH アンダーシュート) > 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- JESD 17 準拠で 250 mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
SN74LVC10A に関する概要
このトリプル 3 入力正論理 NAND ゲートは、1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。