SN74LVC1G09B-Q1
-
車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
-
デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
-
- 1.1V~5.5V の動作範囲
- 5.5V 耐圧入力ピン
- 標準ピン配置をサポート
- JESD 78 準拠で100mA 超のラッチアップ性能
SN74LVC1G09B-Q1 は、オープン ドレイン出力のシングル 2 入力正論理 AND ゲートです。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74LVC1G09B-Q1 車載対応、オープン ドレイン出力付き、シングル、2 入 力、正論理 AND ゲート | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/17 | |
| 機能安全情報 | SN74LVC1G09B-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026/09/30 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド:
PDF
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード
5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)
DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DTX) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |