パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G32-Q1 の特徴
- 1.45mm2、0.5mm ピッチの小型パッケージ (DRY) で供給
- 5V VCC 動作をサポート
- 5.5V までの入力電圧に対応
- VCC への降圧変換をサポート
- 最大 tpd:3.6ns (3.3V 時)
- 低消費電力、最大 ICC 10µA
- 3.3V において ±24mA の出力駆動能力
- Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- JESD 78, Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22を超えるESD保護
- 2000V、人体モデル(A114-A)
- 200V、マシン・モデル(A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル(C101)
SN74LVC1G32-Q1 に関する概要
この単一 2 入力の正 OR ゲートは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LVC1G32-Q1 はブール関数 を正論理で実行します。
CMOS デバイスは出力駆動能力が大きく、広い VCC 動作範囲にわたって、静止電力消費が低く保たれます。
SN74LVC1G32-Q1 は、本体サイズ 1.45 × 1.00mm の小型 DRY パッケージなど、各種のパッケージで供給されます。