ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ フリップ フロップ

SN74LVC1G74

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Technology family LVC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 200 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Supply current (max) (µA) 10 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 1 Technology family LVC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 200 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Supply current (max) (µA) 10 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² (2 mm × 3.1 mm) SSOP (DCT) 8 11.8 mm² (2.95 mm × 4 mm) X2SON (DQE) 8 1.4 mm² (1.4 mm × 1 mm) UQFN (RSE) 8 2.25 mm² (1.5 mm × 1.5 mm)
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで提供
  • 5V VCC 動作をサポート
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • VCC への降圧変換をサポート
  • 最大 tpd:5.9ns (3.3V 時)
  • 低消費電力、最大 ICC:10µA
  • 3.3V において ±24mA の出力駆動能力
  • 標準 VOLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート) > 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 人体モデルで 2000V
    • マシン・モデルで 200V
    • デバイス帯電モデルで 1000V
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで提供
  • 5V VCC 動作をサポート
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • VCC への降圧変換をサポート
  • 最大 tpd:5.9ns (3.3V 時)
  • 低消費電力、最大 ICC:10µA
  • 3.3V において ±24mA の出力駆動能力
  • 標準 VOLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート) > 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 人体モデルで 2000V
    • マシン・モデルで 200V
    • デバイス帯電モデルで 1000V

このシングル・ポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。

ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。

その他の入力のレベルに関係なく、プリセット (PRE) 入力を LOW レベルにすると出力は HIGH になり、クリア (CLR) 入力を LOW レベルにすると出力は LOW になります。PRE と CLR が非アクティブ (HIGH) の場合、セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力のデータは、クロック・パルスの正方向エッジで出力に転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、クロック・パルスの立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間が経過した後、D 入力のデータは、出力のレベルに影響を及ぼさずに変化させることができます。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

このシングル・ポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。

ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。

その他の入力のレベルに関係なく、プリセット (PRE) 入力を LOW レベルにすると出力は HIGH になり、クリア (CLR) 入力を LOW レベルにすると出力は LOW になります。PRE と CLR が非アクティブ (HIGH) の場合、セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力のデータは、クロック・パルスの正方向エッジで出力に転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、クロック・パルスの立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間が経過した後、D 入力のデータは、出力のレベルに影響を及ぼさずに変化させることができます。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN74AUP2G79 アクティブ 低消費電力、デュアル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップフロップ Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G02 アクティブ 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V 低消費電力 NOR ゲート Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G80 アクティブ 低消費電力、デュアル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップフロップ Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP3G34 アクティブ 3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G240 アクティブ 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G00 アクティブ 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V 低消費電力 NAND ゲート Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G125 アクティブ 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G08 アクティブ 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G126 アクティブ 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G32 アクティブ 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、OR ゲート Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP1G74 アクティブ 低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP3G04 アクティブ 3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP3G14 アクティブ シュミット トリガ入力、3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G241 アクティブ 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
比較対象デバイスと類似の機能。
SN74AHC74 アクティブ クリアとプリセット搭載、デュアル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LVC1G74 クリア / プリセット搭載、シングル・ポジティブ・エッジ・トリガ型 D-Type フリップ・フロップ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2021/10/26
アプリケーション・ノート Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022/12/15
アプリケーション概要 Simplifying Solid-State Relay Designs With Logic PDF | HTML 2021/01/08
ホワイト・ペーパー Solving CMOS Transition Rate Issues Using Schmitt Trigger Solution (Rev. A) 2017/05/01

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)

DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

SN74LVC1G74 IBIS Model

SCEM591.ZIP (52 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD — ZigBee ホーム オートメーション ゲートウェイのリファレンス デザイン

ゲートウェイは、ワイヤレス デバイスをインターネットに接続するブリッジです。この Linux ベースのホーム オートメーション ゲートウェイにより、ZigBee® 対応のノードや家庭内にあるデバイスをリモートで監視 / 制御できます。このゲートウェイのリファレンス デザインには、ZigBee ホーム オートメーション (HA 1.2) 認証済みのソフトウェア スタックと数十の API が含まれており、ZigBee の統合や Linux システムでのアプリケーション開発を簡略化します。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010032 — イーサネットや 6LoWPAN RF メッシュなどをサポートするユニバーサル データ コンセントレータのリファレンス デザイン

IPv6ベースのグリッド通信は、スマート メーターやグリッド自動化などの産業用市場およびアプリケーションで標準的な選択肢になりつつあります。このユニバーサル データ コンセントレータのリファレンス デザインは、イーサネットのバックボーン通信、6LoWPAN RFメッシュ ネットワーク、RS-485などと統合した、包括的なIPv6ベースのネットワーク ソリューションです。この6LoWPANメッシュ ネットワークは、規格に基づく相互運用性、信頼性、セキュリティ、長距離での接続性などの主な懸念事項に対応しています。このリファレンス (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01065 — MOSFET 使用の絶縁型電源内蔵 AC ソリッド ステート リレーのリファレンス デザイン

MOSFET リファレンス デザインでの絶縁型電源内蔵 AC ソリッド ステート リレーは、標準的な電気機械式リレーに代わるローパワーの効率的なパワー マネージメントを実現するリレー代替品です。静電容量式に実装されているガルバニック絶縁により、コスト効率に優れた小さいフットプリントのソリューションを実現できます。これは、サーモスタットや他の同様の機器で使用される複数のリレーの代替として適しています。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian
SSOP (DCT) 8 Ultra Librarian
X2SON (DQE) 8 Ultra Librarian
UQFN (RSE) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ