パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
SN75158 の特徴
- ANSI EIA/TIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たす、または上回る性能
- 5V シングル電源
- 平衡線路動作
- TTL 互換
- 電源オフ状況での高い出力インピーダンス
- 大電流アクティブ プルアップ出力
- 短絡保護
- デュアル チャネル
- 入力クランプ ダイオード
SN75158 に関する概要
SN75158 は、ANSI EIA/TIA-422-B および ITU V.11 インターフェイス仕様で規定された要件を満たすように設計されたデュアル差動ライン ドライバです。出力は、ツイストペアなどの平衡線路を駆動するための大電流能力で信号を生成します。通常のライン インピーダンスでは、大きな電力損失を生じさせません。出力段は TTL トーテム ポール出力であり、電源オフ状況で高インピーダンス状態になります。
SN75158 は、0℃~70℃で動作特性が規定されています。