パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN75173 の特徴
- TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B、および TIA/EIA-485-A と ITU 勧告 V.10、V.11、X.26、X.27 の要件を満たす、または超える
- ノイズの多い環境の、長いバス・ラインでのマルチポイント・バス伝送用に設計
- 3 ステート出力
- 同相入力電圧範囲: –12V~12V
- 入力感度:±200mV
- 入力ヒステリシス:50mV (標準値)
- 高い入力インピーダンス:12kΩ (最小値)
- 5V 単一電源で動作
- 低消費電力要件
- AM26LS32 のピン互換代替品
SN75173 に関する概要
SN55173 および SN75173 は、3 ステート出力を搭載したモノリシック・クワッド差動ライン・レシーバです。これらのデバイスは、TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B、TIA/EIA-485-A、およびいくつかの ITU 勧告の要件を満たすよう設計されています。これらの規格は、最大 10 Mbps の速度で平衡マルチポイント・バス伝送を実現するためのものです。4 つのレシーバは 2 つの論理和イネーブル入力を共有しています。1 つは High のとき、もう 1 つは Low のときアクティブです。これらのデバイスは、高い入力インピーダンス、ノイズ耐性を高める入力ヒステリシス、-12V~12V の同相入力電圧範囲にわたって ±200mV の入力感度を特長としています。フェイルセーフ設計により、入力が開路の場合、出力は常に High になります。SN65173 および SN75173 は、SN75172 または SN75174 クワッド差動ライン・ドライバと組み合わせて使用すると、最適な性能を発揮するよう設計されています。
SN55173 は –55℃~125℃の軍用温度範囲全体での動作が規定されています。SN75173 は 0℃~70℃での動作が規定されています。