パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN75174 の特徴
- ANSI 標準 EIA/TIA-422-B、RS-485、ITU 勧告 V.11 の要件を満たす、または上回る性能
- ノイズの多い環境の、長いバス ラインでのマルチポイントの伝送用に設計
- 3 ステート出力
- 同相入力電圧範囲:-7V~12V
- アクティブ High のイネーブル
- サーマル シャットダウン保護機能
- 正と負の電流制限
- 5V 単一電源で動作
- 低消費電力要件
- MC3487との機能互換性
SN75174 に関する概要
SN75174 は、3 ステート出力のモノリシック クワッド差動ライン ドライバです。ANSI 標準 EIA/TIA-422-B、RS-485、ITU 勧告 V.11 の要件を満たすよう設計されています。このデバイスは最高 4Mbps の速度で、平衡マルチポイント バス伝送を行うよう最適化されています。各ドライバには、広い正および負の同相出力電圧範囲があり、ノイズの多い環境でのパーティライン アプリケーションに適しています。
SN75174には、正および負の電流制限とサーマル シャットダウンがあり、伝送バスラインのライン フォルト状況から保護します。シャットダウンは、接合部温度が約 150°C のときに発生します。 このデバイスは、SN75173 または SN75175 クワッド差動ラインレシーバと組み合わせて使用すると、最高の性能を発揮します。
SN75174 は、0℃~70℃で動作特性が規定されています。