パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
SN75176A の特徴
- 双方向トランシーバ
- ANSI 標準 EIA/TIA-422-B と ITU 勧告 V.11 を満たす、または超える性能
- ノイズの多い環境の、長いバスラインでのマルチポイントの伝送用に設計
- 3 ステートのドライバ / レシーバ出力
- 個別のドライバ / レシーバ・イネーブル
- 広い正および負の入力 / 出力バス電圧範囲
- ドライバ出力能力:±60mA (最大値)
- サーマル・シャットダウン保護
- ドライバの正電流制限と負電流制限
- レシーバの入力インピーダンス:12kΩ (最小値)
- レシーバの入力感度:±200mV
- レシーバの入力ヒステリシス:50mV (標準値)
- 5V 単一電源で動作
- 電力要件の低減
SN75176A に関する概要
SN75176A 差動バス・トランシーバは、マルチポイント・バス伝送ライン上での双方向データ通信を目的として設計されたモノリシック IC です。平衡伝送ライン用に設計され、ANSI 標準 EIA/TIA-422-B および ITU 勧告 V.11に準拠しています。
SN75176A は、3 ステート差動ライン・ドライバと差動入力ライン・レシーバを統合しており、どちらも 5V 単一電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ HIGH、アクティブ LOW のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で相互に接続することで、方向制御として機能させることができます。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、差動入出力 (I/O) バス・ポートを構成するように内部で接続されています。これらのポートは、ドライバがディセーブルされている場合または VCC = 0 の場合、バスへの負荷を最小化するように設計されています。これらのポートは正負の同相電圧範囲が広いため、パーティライン・アプリケーションに適しています。
ドライバは、最大 60mA のシンクまたはソース電流負荷に対応するように設計されています。ドライバは、ライン・フォルト状態からの保護のために、正と負の電流制限とサーマル・シャットダウンを備えています。サーマル・シャットダウンは、約 150℃の接合部温度でトリガされるように設計されています。レシーバの最小入力インピーダンスは 12kΩ、入力感度は ±200mV、入力ヒステリシスは 50mV (標準値) です。
SN75176A は、SN75172 および SN75174 クワッド差動ライン・ドライバと SN75173 および SN75175 クワッド差動ライン・レシーバを採用した伝送ライン・アプリケーションで使用できます。
SN75176A は、0℃~70℃で動作が規定されています。