ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN75ALS1177

アクティブ

製品詳細

Number of receivers 2 Number of transmitters 2 Duplex Full Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 50000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 2 Number of transmitters 2 Duplex Full Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 50000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
  • TIA/EIA-422-B および TIA/EIA-485-A の 規格に適合
  • ノイズの多い環境の、長いバス ラインでのマルチポイント バス伝送用に設計
  • 低消費電流要件:50mA (最大値)
  • ドライバの正および負電流制限
  • ドライバ同相出力電圧範囲: -7V~12V
  • サーマル シャットダウン保護、ドライバ 3 ステート出力アクティブ High イネーブル
  • レシーバ同相入力電圧範囲: -12V~12V
  • レシーバ入力感度:±200mV
  • レシーバ ヒステリシス:50mV (標準値)
  • レシーバ高入力インピーダンス:12kΩ (最小値)
  • レシーバ 3 ステート出力アクティブ Low イネーブル (SN75ALS1177 のみ)
  • 5V 単一電源で動作
  • TIA/EIA-422-B および TIA/EIA-485-A の 規格に適合
  • ノイズの多い環境の、長いバス ラインでのマルチポイント バス伝送用に設計
  • 低消費電流要件:50mA (最大値)
  • ドライバの正および負電流制限
  • ドライバ同相出力電圧範囲: -7V~12V
  • サーマル シャットダウン保護、ドライバ 3 ステート出力アクティブ High イネーブル
  • レシーバ同相入力電圧範囲: -12V~12V
  • レシーバ入力感度:±200mV
  • レシーバ ヒステリシス:50mV (標準値)
  • レシーバ高入力インピーダンス:12kΩ (最小値)
  • レシーバ 3 ステート出力アクティブ Low イネーブル (SN75ALS1177 のみ)
  • 5V 単一電源で動作

SN75ALS1177 および SN75ALS1178 デュアル差動ドライバ / レシーバは、マルチポイント バス伝送ラインでの双方向データ通信を目的として設計された集積回路です。これらのデバイスは平衡伝送ライン用に設計されており、TIA/EIA-422-B および TIA/EIA-485-A 規格に適合しています。

SN75ALS1177 は、デュアル 3 ステート差動ライン ドライバとデュアル 3 ステート差動入力ライン レシーバを統合しており、どちらも 5V 単一電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。SN75ALS1178 ドライバは、それぞれ個別のアクティブ High イネーブルを搭載しています。フェイルセーフ設計により、レシーバ入力がオープンのときはレシーバ出力は常に High になります。

SN75ALS1177 および SN75ALS1178 は 0℃~70℃で動作が規定されています。

SN75ALS1177 および SN75ALS1178 デュアル差動ドライバ / レシーバは、マルチポイント バス伝送ラインでの双方向データ通信を目的として設計された集積回路です。これらのデバイスは平衡伝送ライン用に設計されており、TIA/EIA-422-B および TIA/EIA-485-A 規格に適合しています。

SN75ALS1177 は、デュアル 3 ステート差動ライン ドライバとデュアル 3 ステート差動入力ライン レシーバを統合しており、どちらも 5V 単一電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。SN75ALS1178 ドライバは、それぞれ個別のアクティブ High イネーブルを搭載しています。フェイルセーフ設計により、レシーバ入力がオープンのときはレシーバ出力は常に High になります。

SN75ALS1177 および SN75ALS1178 は 0℃~70℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
SN75ALS1178 アクティブ デュアル、差動ドライバとレシーバ Drivers each have an individual active-high enable

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN75ALS1177/SN75ALS1178 デュアル差動ドライバ / レシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024/02/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ