パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN75ALS173 の特徴
- ANSI EIA/TIA-422-B、EIA/TIA-423-B、および RS-485 の要件を満たす、または超える
- ITU 勧告 V.10、V.11、X.26、X.27 の要件を満たす、または超える
- ノイズの多い環境の、長いバス・ラインでのマルチポイント・バス伝送用に設計
- 3 ステート出力
- 同相入力電圧範囲:-12V~12V
- 入力感度:±200mV
- 入力ヒステリシス:50mV (標準値)
- 高い入力インピーダンス:12kΩ (最小値)
- 5V 単一電源で動作
- 低消費電流要件:27mA (最大値)
SN75ALS173 に関する概要
SN75ALS173 は、3 ステート出力を搭載したモノリシック・クワッド作動ライン・レシーバです。ANSI 規格 EIA/TIA-422-B、EIA/TIA-423-B、RS-485、またいくつかの ITU 勧告の要件を満たすように設計されています。高度な低消費電力ショットキー・テクノロジにより、通常発生する消費電力を損なわずに高速を実現します。4 つのレシーバには、共通してイネーブルの論理和ペアがあります。G High または G Low のどちらかを選択すると、すべてのレシーバがイネーブルになります。このデバイスは、高い入力インピーダンス、ノイズ耐性を高める入力ヒステリシス、-12V~12V の同相入力電圧範囲にわたって ±200mV の入力感度を特長としています。
SN75ALS173 は、0℃~70℃での動作が規定されています。