パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN75ALS174A の特徴
- ANSI EIA/TIA-422-B および RS-485 の要件を満たす、または超える
- 高速の高度な低消費電力ショットキー回路
- シリアルおよびパラレル両方のアプリケーションで最高 20Mbit/s の動作を行うよう設計
- ノイズの多い環境の、長いバス ラインでのマルチポイントの伝送用に設計
- 低い消費電流要件:最大 55mA
- 広い正および負の入力 / 出力バス電圧範囲
- ドライバ出力能力:60mA
- サーマル シャットダウン保護
- ドライバの正および負の電流制限
- SN75174 との機能互換性
SN75ALS174A に関する概要
SN75ALS174Aは、トライステート差動出力を持つクワッド ライン ドライバです。ANSI 標準 EIA/TIA-422-B および RS-485 の要件を満たすよう設計されています。このデバイスは、最高20Mbit/sの速度で、平衡マルチポイント バス伝送を行うよう最適化されています。
各ドライバには、広い正および負の同相出力電圧範囲があり、ノイズの多い環境でのパーティライン アプリケーションに適しています。
SN75ALS174Aには、正および負の電流制限とサーマル シャットダウンがあり、伝送バスラインのライン フォルト状況から保護します。シャットダウンは、接合部温度が約 150℃で発生します。
SN75ALS174A は、0℃~70℃で動作特性が規定されています。