パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 16 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE |
SN75C1167 の特徴
- TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 適合以上の性能
- BiCMOS プロセス テクノロジー
- 小さい消費電流要件:9mA 以下
- 低パルス スキュー
- レシーバ入力インピーダンス:17kΩ (標準値)
- レシーバ入力感度:±200mV
- レシーバ同相入力電圧範囲:-7V~7V
- 5V 単一電源で動作
- グリッチ フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
- レシーバ 3 ステート出力アクティブ Low イネーブル (SN65C1167 と SN75C1167 のみ)
- MC34050 および MC34051 の改良代替品
SN75C1167 に関する概要
SN65C1167、SN75C1167、SN65C1168、SN75C1168 デュアル ドライバ / レシーバは、平衡伝送ライン用に設計された集積回路です。これらのデバイスは、TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 に適合しています。
SN65C1167 および SN75C1167 は、デュアル 3 ステート差動ライン ドライバとデュアル 3 ステート差動ライン レシーバを統合しており、どちらも 5V 単一電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。SN65C1168 および SN75C1168 ドライバは、個別のアクティブ High イネーブルを搭載しています。