TAS5708PHPR

アクティブ

EQ (イコライザ) と DRC (ダイナミック レンジ制御) 搭載、20W ステレオ、10 ~ 26V 電源電圧、デジタル入力、閉ループ Class-D オーディオ アンプ | PHP | 48 | 0 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TAS5708PHPR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TAS5708PHP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TAS5708 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTQFP (PHP) | 48
動作温度範囲 (℃) 0 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

TAS5708 の特徴

  • Audio Input/Output
    • 20-W Into an 8-Ω Load From an 18-V Supply
    • Wide PVCC Range (10 V to 26 V); 3.3 V Digital Supply
    • Supports One Serial Audio Input (8 kHz - 48 kHz Sample Rates) (LJ/RJ/I2S)
    • Power-Stage Feedback Allows Operation From Poorly Regulated Power Supplies
  • Audio/PWM Processing
    • Factory-Trimmed Internal Oscillator for Automatic Rate Detection
    • High-End 32-Bit Data Path Audio Processor
    • 14 Biquads for Speaker EQ
    • Dynamic Range Control (DRC)
  • Benefits
    • EQ: Speaker Equalization Improves Audio Performance
    • DRC: Enables Speaker Protection and Night-Mode Listening.
    • Autobank Switching: Preloaded Coefficients for Three Different Sample Rates Eliminates the Need to Update Coefficients When Sample Rate Changes
    • Autodetect: Automatically Detects Sample-Rate Changes Eliminating the Need for External Microprocessor Intervention
    • Closed-Loop Power Stage: Enables Wide PVCC Operating Range and Reduced Power Supply Ripple Distortion

TAS5708 に関する概要

The TAS5708 is a 20-W, efficient, digital audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. A 32-bit datapath eliminates the need for pre-scaling before processing and preserves signal integrity without sacrificing dynamic range. A digital audio processor with fully programmable digital filters allows designers to custom tune speakers for optimum sound in small enclosures. A programmable DRC can adjust power levels for a scaleable design while also enabling night-mode listening modes.

The closed-loop architecture allows the device to operate from poorly regulated supplies. Figure 1 below shows the benefit of the feedback architecture when a noisy supply (1kHz, 500mVpp ripple) modulates a 10kHz audio input. The figure shows a 40dB improvement in sideband suppression when compared to an open-loop design. This correlates directly to a 24dB improvement in distortion as seen in Figure 2.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TAS5708PHP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら