TAS6682-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
- 一般的な動作
- 4.5V~45V の電源電圧、50V の負荷ダンプ
- 1.8V および 3.3V I/O をサポート
- 8 つのアドレス オプションを持つ I2C 制御
- 14.4V で 2W 未満のアイドル電力損失、8uA 未満の最大 VBAT + PVDD シャットダウン損失
- DSP 処理内蔵
- Class-H 電源電圧制御
- 温度監視およびフォールドバック
- クリップ検出、PVDD 監視およびフォールドバック
- I2S/TDM により、チャネルごとの出力電流センシング
- 外部回路が不要
- リアルタイムの負荷診断
- オーディオ再生中に出力状態を監視
- 各チャネルにリアルタイム温度モニタ
- 開放負荷、短絡負荷の検出
- DC および AC スタンバイ負荷の診断
- オーディオ入力
- 1-2 チャネルの I2S または 2-8 チャネルの TDM 入力
- 入力サンプル レート:44.1、48、96、192kHz
- 低レイテンシ:100µs 未満 (96k サンプル レート時)
- オーディオ出力
- 2 チャネルのブリッジ接続負荷 (BTL)、1 チャネルの並列 BTL (PBTL) を構成可能
- 出力スイッチング周波数を 384kHz~2MHz に調整可能
- 最大 13A のチャネル出力電流
- 400VA のピーク BTL 出力電力
- 118W (45V、8Ω、1% THD+N、BTL)
- 218W (45V、4Ω、1% THD+N、BTL)
- オーディオ性能
- THD+N 0.03% 未満 (8Ω、1W、1kHz)
- 111dB SNR
- 37µV (14.4V)、80µV (45V) の出力ノイズ
- 保護
- 出力短絡保護
- DC オフセット、低電圧、過電圧
- 過熱警告と個別チャネルのシャットダウンを設定可能
- I2C による温度と電源電圧の読み出し
- CISPR25L5 EMC 仕様への適合が容易
- 高度なスペクトラム拡散
TAS6682-Q1 は、2 チャネル、デジタル入力、高電圧の Class-D オーディオ アンプで、最大 45V の電源電圧に対応します。最大 13A の出力電流との組み合わせにより、このデバイスは高インピーダンスおよび低インピーダンスの負荷で最大の出力電力とハイファイ オーディオを実現します。このデバイスは、118W (45V、8Ω、1% THD+N、BTL) および 218W (45V、4Ω、1% THD+N、BTL) で 2 つのチャネルを備えています。
TAS6682-Q1 は、DC および AC 負荷の診断機能を内蔵しており、出力段を有効にする前に、接続されている負荷の状態を判定します。オーディオの再生中、負荷の状態は、各チャネルの出力電流検出と温度によって監視でき、その測定値は、TDM によって最小限の遅延でホスト プロセッサに報告されます。このデバイスは、ホストおよびオーディオ入力から独立して動作するリアルタイム負荷診断機能によって、オーディオ再生中に出力負荷状態を監視します。
システム効率を最適化するため、TAS6682-Q1 の内蔵 DSP を使うことで Class-H のエンベロープ トラッキング制御が可能です。複雑なトラッキング ソフトウェアが不要で、外部のマイクロコントローラなしでローカル昇圧電圧を制御できます。
TAS6682-Q1 デバイスには各チャネルに追加の低レイテンシの信号パスがあるので、48kHz での信号処理を最大 70% 高速化し、96kHz サンプル レートではオーディオ信号路のレイテンシを 100us 未満に抑えることができます。これにより、時間に制約のあるアクティブ ノイズ キャンセル (ANC)、ロード ノイズ キャンセル (RNC) アプリケーションを実現できます。
TAS6682-Q1 は、64 ピン QFP パッケージで提供され、サーマル パッドが上面に露出しており、ピン配置が TAS6684A-Q1 と同一で、ソフトウェア互換性があります。
詳細なデータシートや追加の設計リソースを用意しています。リクエストする
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TAS6682-Q1 45V、13A、デジタル入力、2 チャネル、車載用 Class-D オーディ オ アンプ、電流センス機能およびリアルタイム負荷診断機能搭載 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/21 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TAS6682Q1EVM — TAS6682-Q1 評価基板
TAS6682Q1EVM は、DSP 内蔵、4 チャネル、デジタル入力、閉ループ Class-D 車載オーディオ アンプである TAS6682-Q1 を提示します。この評価基板を使用するには、PurePath™ Console (PPC3) グラフィカル ユーザー インターフェイス プラグインを活用し、I2C レジスタの設定をプログラミングする必要があります。PPC3 グラフィカル ユーザー インターフェイスを使用して、この評価基板を開発目的で使用することもできます。
TAS6682-Q1-DESIGN — TAS6682-Q1 documents
TAS6682Q1EVM-DOC-CERT — TAS6682Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PHD) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。