パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZAH) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TCA5013 の特徴
- 2.7V~5.5V の電源電圧範囲で動作
- EMV 4.3、ISO7816-3、ISO7816-10 規格をサポート
- 1 つのユーザー・カードと 3 つのセキュア・アクセス・モジュール・カードをサポート
- すべてのスマートカード・インターフェイス・ピンで IEC61000-4-2 8kV 接触放電 ESD に対して保護
- 非アクティブのとき低消費電力モードで電力を削減 (シャットダウン・モード)
- 短絡、カードの引き抜き、過熱、電源フォルト時に自動的にカードを非アクティブ化
- 内蔵の DC-DC 昇圧により、すべてのカード・インターフェイスで 5V および 3V の VCC を生成
- カードを同期してアクティブ化するためにカード・クロックを自動生成
- 4 バイトの FIFO により、ISO7816-10 タイプ 1 カードから ATR を格納
- すべてのスマートカードの IO およびクロック・ラインの立ち上がり/立ち下がり時間制御をプログラム可能
- 最高 26MHz の入力クロック周波数
- 改ざん防止パッケージ設計
TCA5013 に関する概要
TCA5013 は、POS (Point of Sale) 端末での使用を目的としたスマートカード・インターフェイス IC です。このデバイスを使用して、POS 端末と EMV4.3、ISO7816-3、ISO7816-10 準拠カードを接続できます。1 つのユーザー・カードに加えて、最大 3 つのセキュア・アクセス・モジュール (SAM) カードをサポートしています。本デバイスは単一電源で動作し、すべてのカード電圧を生成します。本デバイスは標準 I2C インターフェイスで制御でき、EMV4.3 および ISO7816-3 規格に従ってカードをアクティブ化/非アクティブ化できます。また、ISO7816-10 同期カードもサポートしています。ISO7816-10 タイプ 1 カードの ATR (Answer to Reset) シーケンスを格納する 4 バイトの FIFO を備えています。同期カード (ISO7816-10 タイプ 1 およびタイプ 2) は、自動と手動のどちらでアクティブ化するようにも設定できます。このデバイスは複数のパワー・セーブ・モードを備えており、「クロック停止」または ISO7816 - 3 規格の最低許容レベルまでクロック周波数を落とすことでスマートカード自身の電力も節約できます。TCA5013 は、スマートカードと接続するすべてのピンで IEC 61000-4-2 8kV 接触放電に耐えます。そのためシステムは、外付けの ESD デバイスを必要とせずにフィールドでの ESD に耐えることができます。このデバイスは、5mm × 5mm の BGA パッケージで供給されます。本デバイスのピンは、すべての IO ピンが他のピンで安全に囲まれるように配置されています。これにより、デバイス動作中にセキュアなピンがプローブで調査されないようにしています。