パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
TCAN1051GV-Q1 の特徴
- AEC Q100:車載アプリケーション認定済み
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- HBM 分類レベル:±16kV
- CDM 分類レベル:±1500V
- ISO 11898-2:2016 および ISO 11898-5:2007 物理層規格に準拠
- 機能安全対応
- 「ターボ」CAN
- すべてのデバイスが Classic CAN および 2Mbps の CAN FD (柔軟なデータ・レート) をサポート、「G」オプションは 5Mbps をサポート
- 短く対称的な遅延時間と高速なループ時間により、タイミング・マージンが拡大
- 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ・レートを実現
- EMC 性能:コモン・モード・チョークを使わずに SAE J2962-2 と IEC 62228-3 (最大 500kbps) をサポート
- 3.3V および 5V の MCU をサポートする I/O 電圧範囲
- 無電源時の理想的なパッシブ動作
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス (無負荷)
- 電源オン / 電源オフ時にバスおよび RXD 出力はグリッチ・フリーで動作
- 保護機能
- IEC ESD 保護:±15kV まで
- バス・フォルト保護:±58V (H バージョン以外) および ±70V (H バージョン)
- VCC および VIO (V バージョンのみ) 電源端子の低電圧保護
- ドライバ優先タイムアウト (TXD DTO):データ・レートを 10kbps に低下
- サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
- レシーバの同相入力電圧:±30V
- ループ遅延 (標準値):110ns
- 接合部温度範囲:–55℃~150℃
- SOIC (8) およびリードレス VSON (8) パッケージ (3.0mm × 3.0mm) で供給、自動光学検査 (AOI) 機能を強化
TCAN1051GV-Q1 に関する概要
この CAN トランシーバ・ファミリは、ISO11898-2 (2016) 高速 CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) の物理層規格に適合しています。すべてのデバイスが、最大 2Mbps (メガビット/秒) の CAN FD ネットワークで使用するよう設計されています。型番に「G」接尾辞が含まれているデバイスは最大 5Mbps のデータ・レート用に設計されており、「V」付きのバージョンには I/O レベル用のセカンダリ電源入力があり、入力ピンのスレッショルドと RXD 出力レベルがシフトされます。このファミリのデバイスはサイレント・モード (一般にリッスン・オンリー・モードとも呼びます) を備えています。さらに、デバイスとネットワークの堅牢性の強化のため、すべてのデバイスに多くの保護機能が組み込まれています。