パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DCN) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TCAN334G の特徴
- 3.3V 単一電源で動作
- 最高 5Mbps のデータ・レート (TCAN33xG デバイス)
- ISO 11898-2 準拠
- SOIC-8 と SOT-23 のパッケージ・オプション
- 動作
- 通常モード (すべてのデバイス)
- ウェイク付き低消費電力スタンバイ・モード (TCAN334)
- サイレント・モード (TCAN330、TCAN337)
- シャットダウン・モード (TCAN330、TCAN334)
- 広い同相動作範囲:±12V
- バス・ピンのフォルト保護:±14V
- 合計ループ遅延 < 135ns
- 広い動作周囲温度範囲:–40℃~125℃
- 電源非接続時の最適化された挙動
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
- 電源オンおよびオフ時のグリッチ・フリー動作
- 優れた EMC 特性
- 保護機能
- バス端子の ESD 保護
- ±25kV を超える HBM ESD 保護
- ±12kV を超える IEC61000-4-2 ESD 接触放電保護
- ドライバ・ドミナント・タイムアウト (TXD DTO)
- レシーバ・ドミナント・タイムアウト (RXD DTO)
- フォルト出力ピン (TCAN337 のみ)
- VCC の低電圧保護機能
- サーマル・シャットダウン保護機能
- バス・ピンの電流制限
- バス端子の ESD 保護
TCAN334G に関する概要
TCAN33x デバイス・ファミリは、ISO 11898 High Speed CAN (Controller Area Network) 物理レイヤ規格に準拠しています。TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337 は、最高 1Mbps のデータ・レートで動作が規定されています。CAN FD を含む ISO 11898-2 の更新版のリリースを待つ間、TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G、TCAN337G デバイスについてはループ遅延の対称性を定義する追加タイミング・パラメータが規定されています。これらのデバイスは、ドライバおよびレシーバ・ドミナント・タイムアウト (DTO) などの多くの保護機能を備えているため、CAN ネットワークの堅牢性を向上させることができます。12kV の IEC-61000-4-2 ESD 接触放電保護機能を統合しているため、追加部品を必要としないでシステム・レベルの堅牢性を向上させることができます。
3.3V 単一電源を使用しているため、トランシーバは 3.3V の CAN コントローラ / MCU と直接接続できます。さらに、これらのデバイスは同じバス上の他の 5V CAN トランシーバと完全な互換性があります。
これらのデバイスは、ドミナントとリセッシブの同相モードを一致させることで非常に優れた EMC 性能を達成しています。超低消費電力シャットダウンおよびスタンバイ・モードを備えるこれらのデバイスは、バッテリ動作のアプリケーションに適しています。
このデバイス・ファミリは、ドロップイン互換性を備えた標準の 8 ピン SOIC パッケージと、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適した小型 SOT-23 パッケージで供給されます。