TCAN944-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 人体モデル (HBM) ESD 保護:AEC Q100-002 準拠、CANH および CANL ピンで ±12kV
- デバイス帯電モデル (CDM) ESD 保護:AEC Q100-011 準拠、±500V
- IEC 61000-4-2 接触放電:±8kV (電源供給なし)
- ISO 11898-2:2024 の物理層規格に適合
- 機能安全対応
- Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2Mbps と 5Mbps)
- 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング マージンを強化
- TCAN944V-Q1 の I/O 電圧範囲: 2.9V~5.25V
- 12V バッテリ アプリケーションをサポート
- レシーバの同相入力電圧:±12V
- 保護機能:
- バス フォルト保護:±40V
- 低電圧保護
- TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
- サーマル シャットダウン保護 (TSD)
- 動作モード:
- 通常モード
- リモート ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ モード
- 電源非接続時の最適化された挙動
- バスおよびロジック ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
- ホットプラグ対応:電源オン / オフ時のバスおよび RXD 出力のグリッチ フリー動作
- 8 ピン SOIC、小型フットプリント SOT-23、自動光学検査 (AOI) に適したリードレス VSON-8 パッケージ
TCAN944-Q1 は高速 CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2024 高速 CAN 仕様の物理層要件に適合しています。
本デバイスは VIO ピンによる内部ロジック レベル変換機能を備えているため、トランシーバの I/O を 3.3V または、5V のロジック レベルに直接接続できます。このトランシーバは、低消費電力スタンバイ モードと、ISO 11898-2:2024 に規定されたウェイクアップ パターン (WUP) に適合した「CAN によるウェイク」をサポートしています。
このトランシーバは、サーマル シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント タイムアウト (DTO)、電源低電圧検出、±40V バス フォルト保護も備えています。これらのデバイスには、電源電圧低下またはフローティング ピン発生時のフェイルセーフ動作が定義されています。これらのトランシーバは、業界標準の SOIC-8 および VSON-8 パッケージで供給されるだけでなく、省スペースの小型 SOT-23 パッケージ オプションもあります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TCAN944-Q1 車載、フォルト保護機能搭載、スタンバイ モード付き CAN FD トランシーバ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/25 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板
TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。