ホーム インターフェイス 高速 SerDes V3Link SerDes

TDES9640

アクティブ

製品詳細

Applications Camera SerDes Color depth (bpp) 24 Function Deserializer Input compatibility V3Link Pixel clock frequency (max) (MHz) 100 Output compatibility MIPI CSI-2 Features Coax or STP, Flexible GPIOs, Internal Programmable Precision Frame Sync Generator, Line Fault Detection, Pattern Generation, Port Replication Mode, Ultra-Low Data and Control Path Latency Signal conditioning Adaptive Equalizer, Programmable Equalizer EMI reduction LVDS, SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 85
Applications Camera SerDes Color depth (bpp) 24 Function Deserializer Input compatibility V3Link Pixel clock frequency (max) (MHz) 100 Output compatibility MIPI CSI-2 Features Coax or STP, Flexible GPIOs, Internal Programmable Precision Frame Sync Generator, Line Fault Detection, Pattern Generation, Port Replication Mode, Ultra-Low Data and Control Path Latency Signal conditioning Adaptive Equalizer, Programmable Equalizer EMI reduction LVDS, SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 85
VQFNP (RUR) 88 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • クワッド 7.55Gbps デシリアライザ・ハブに最大 4 つのセンサから同時にデータを集約
    • 8MP 以上のイメージャをサポート
    • シングルエンド同軸または差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブル
    • Power-over-coax (PoC) をサポート
  • 3 つのデータ・レートをサポート:7.55Gbps、3.775Gbps、1.8875Gbps
  • CSI v2.1 準拠のシステム・インターフェイス
  • 最大 2 個の MIPI CSI-2 出力ポートと 1 個の複製ポートをサポート
    • CSI ポート 0:MIPI CSI-2 出力ポート
    • CSI ポート 1:MIPI CSI-2 出力ポート
    • CSI ポート 2:複製ポート (D-PHY のみ)
    • 16 個の仮想チャネルと VC-ID のリマッピング
    • MIPI D-PHY と C-PHY を構成可能
  • MIPI D-PHY v2.1 互換
    • ポートごとに 2 つのクロックで最大 4 つのデータ・レーン
    • レーンあたり最大 2.5Gbps、ポートあたり最大 10Gbps
  • MIPI C-PHY v1.1 互換
    • ポートあたり最大 4 つのトリオ
    • トリオあたり最大 5.7Gbps、ポートあたり 22.8Gbps
  • クワッド CMLOUT 出力ポートで、ボード外部の処理に対応
    • 4 個の V 3Link RX ポートから複製された 4 個の CMLOUT ポート
    • 同じライン・レートで別のデシリアライザを駆動可能
  • センサ同期および診断用の 10 本の GPIO ピン
  • デュアル I2C ポート
  • 凍結フレームの検出
  • レシーバの自動イコライゼーション
  • TSER9615、TSER953、TSER4905 と互換 (拡張ビジョン・モードで使用する場合)
  • GPIO 状態保持機能付き低電力スリープ・モード
  • 幅広い温度範囲:-20℃~85℃
  • クワッド 7.55Gbps デシリアライザ・ハブに最大 4 つのセンサから同時にデータを集約
    • 8MP 以上のイメージャをサポート
    • シングルエンド同軸または差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブル
    • Power-over-coax (PoC) をサポート
  • 3 つのデータ・レートをサポート:7.55Gbps、3.775Gbps、1.8875Gbps
  • CSI v2.1 準拠のシステム・インターフェイス
  • 最大 2 個の MIPI CSI-2 出力ポートと 1 個の複製ポートをサポート
    • CSI ポート 0:MIPI CSI-2 出力ポート
    • CSI ポート 1:MIPI CSI-2 出力ポート
    • CSI ポート 2:複製ポート (D-PHY のみ)
    • 16 個の仮想チャネルと VC-ID のリマッピング
    • MIPI D-PHY と C-PHY を構成可能
  • MIPI D-PHY v2.1 互換
    • ポートごとに 2 つのクロックで最大 4 つのデータ・レーン
    • レーンあたり最大 2.5Gbps、ポートあたり最大 10Gbps
  • MIPI C-PHY v1.1 互換
    • ポートあたり最大 4 つのトリオ
    • トリオあたり最大 5.7Gbps、ポートあたり 22.8Gbps
  • クワッド CMLOUT 出力ポートで、ボード外部の処理に対応
    • 4 個の V 3Link RX ポートから複製された 4 個の CMLOUT ポート
    • 同じライン・レートで別のデシリアライザを駆動可能
  • センサ同期および診断用の 10 本の GPIO ピン
  • デュアル I2C ポート
  • 凍結フレームの検出
  • レシーバの自動イコライゼーション
  • TSER9615、TSER953、TSER4905 と互換 (拡張ビジョン・モードで使用する場合)
  • GPIO 状態保持機能付き低電力スリープ・モード
  • 幅広い温度範囲:-20℃~85℃

TDES9640 は V 3Link 拡張ビジョン・デシリアライザで、堅牢な超高速 7.55Gbps のフォワード・チャネルと 47.1875Mbps の双方向制御チャネルを搭載しており、最大 4 つのデータ・センサを同軸ケーブルまたは STP ケーブルで処理ユニットに接続できます。TSER9615 または TSER4905 シリアライザと組み合わせると、TDES9640 は、超高解像度またはさまざまなトポロジの複数のセンサをサポートするイメージ センサまたはビデオ ソースからビデオ データを受信します。

受信されたデータは、ダウンストリーム・プロセッサにインターフェイス接続するための、2 つの MIPI CSI-2 D-PHY または C-PHY の出力に集約されます。追加の CSI ポートは、D-PHY モードでのポート複製にのみ使用されます。柔軟性ある MIPI CSI-2 出力は、ポートごとに複数の仮想チャネル・インターリーブをサポートしており、複数のセンサ、照射、データ・タイプを区別します。この機能には、ビデオ集約モードと複製モードがあり、入出力ポートと仮想チャネル (VC-ID) のリマッピングをサポートしています。

TDES9640 は高度なデータ保護および診断機能に加えて、プログラム可能なヘルス・ステータス割り込みにより、複数レベルのデータ整合性チェックおよび保護をサポートしているため、最終アプリケーションで堅牢なセンサ・モジュールとリンク動作を実現できます。

TDES9640 は V 3Link 拡張ビジョン・デシリアライザで、堅牢な超高速 7.55Gbps のフォワード・チャネルと 47.1875Mbps の双方向制御チャネルを搭載しており、最大 4 つのデータ・センサを同軸ケーブルまたは STP ケーブルで処理ユニットに接続できます。TSER9615 または TSER4905 シリアライザと組み合わせると、TDES9640 は、超高解像度またはさまざまなトポロジの複数のセンサをサポートするイメージ センサまたはビデオ ソースからビデオ データを受信します。

受信されたデータは、ダウンストリーム・プロセッサにインターフェイス接続するための、2 つの MIPI CSI-2 D-PHY または C-PHY の出力に集約されます。追加の CSI ポートは、D-PHY モードでのポート複製にのみ使用されます。柔軟性ある MIPI CSI-2 出力は、ポートごとに複数の仮想チャネル・インターリーブをサポートしており、複数のセンサ、照射、データ・タイプを区別します。この機能には、ビデオ集約モードと複製モードがあり、入出力ポートと仮想チャネル (VC-ID) のリマッピングをサポートしています。

TDES9640 は高度なデータ保護および診断機能に加えて、プログラム可能なヘルス・ステータス割り込みにより、複数レベルのデータ整合性チェックおよび保護をサポートしているため、最終アプリケーションで堅牢なセンサ・モジュールとリンク動作を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートやその他のリソースを用意しています。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TDES9640 V3LinkTMデシリアライザ・ハブ、8MP+ カメラおよびその他センサ用 CSI-2 出力ポート付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023/12/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 評価基板

DS90UB9702-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、FPD-Link IV デシリアライザ ハブである DS90UB9702-Q1 の評価目的で機能するボードのデザインです。DS90UB9702-Q1 は多用途のデシリアライザであり、FPD-Link III と FPD-Link IV の各シリアライザを使用して、4 つの独立ビデオ ソース (信号供給源) からデータを受信することができます。DS90UB971-Q1 シリアライザと組み合わせると、DS90UB9702-Q1 は 8MP (メガピクセル) 以上のイメージャからハイカラー (16 ビット) (...)
サポート対象の製品とハードウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP — Analog LaunchPad Framework Utility

To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software

ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TDES9640 IBIS AMI Models

SNLM271.ZIP (207370 KB) - IBIS-AMI モデル
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TDES9640 IBIS Model

SNLM268.ZIP (6040 KB) - IBIS モデル
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RUR) 88 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ