TFP403PZP

アクティブ

PanelBus DVI レシーバ | PZP | 100 | 0 to 70

次の製品と同じ: TFP403PZP.A, TFP403PZPG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTQFP (PZP) | 100
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 90 | JEDEC TRAY (10+1)

TFP403 の特徴

  • Supports Pixel Rates Up to 165MHz
    (Including 1080p and WUXGA at 60 Hz)
  • Digital Visual Interface (DVI 1.0)
    Specification Compliant(1)
  • Pin-for-Pin Compatible With TFP501 for
    Simple Upgrade Path to HDCP2
  • True-Color, 24 Bit/Pixel, 16.7M Colors at
    1 or 2-Pixels per Clock
  • Laser Trimmed (50 Ω) Input Stage for
    Optimum Fixed Impedance Matching
  • Skew Tolerant up to One Pixel Clock Cycle
    (High Clock and Data Jitter Tolerance)
  • 4x Over-Sampling for Reduced Bit-Error Rates and
    Better Performance Over Longer Cables
  • Reduced Power Consumption—1.8-V Core
    Operation With 3.3 V I/Os and Supplies3
  • Reduced Ground Bounce Using Time Staggered Pixel Outputs
  • Lowest Noise and Best Power Dissipation
    Using PowerPAD™ Packaging
  • Advanced Technology Using TI 0.18-µm
    EPIC-5™ CMOS Process
  • Supports Hot Plug Detection

(1) The Digital Visual Interface Specification (DVI) is an industry standard developed by the Digital Display Working Group (DDWG) for high-speed digital connection to digital displays. The TFP403 is compliant with the DVI Specification Rev. 1.0.
2 High-bandwidth digital content protection (HDCP) is the system used for protecting DVI outputs from being copied. The TFP501 is TI’s DVI receiver with HDCP functionality.
3 The TFP403 has an internal voltage regulator that provides the 1.8-V core power supply from the externally supplied 3.3-V supplies.
PanelBus, PowerPAD, and EPIC-5 are trademarks of Texas Instruments.

TFP403 に関する概要

The Texas Instruments TFP403 is a PanelBus™ flat panel display products, part of a comprehensive family of end-to-end DVI 1.0 compliant solutions. Targeted primarily at desktop LCD monitors and digital projectors, the TFP403 finds applications in any design requiring high-speed digital interface.

The TFP403 supports display resolutions up to 1080p and WUXGA in 24-bit true color pixel format. The TFP403 offers design flexibility to drive one or two pixels per clock, supports TFT or DSTN panels, and provides an option for time staggered pixel outputs for reduced ground bounce.

PowerPAD advanced packaging technology results in best of class power dissipation, footprint, and ultralow ground inductance.

The TFP403 combines PanelBus™ circuit innovation with TIs advanced 0.18-µm EPIC-5™ CMOS process technology, along with PowerPAD™ package technology to achieve a reliable, low-powered, low-noise, high-speed digital interface solution.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら