パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
THVD1500 の特徴
- TIA/EIA-485A標準、およびSGCC (State Grid Corporation of China) Part 11シリアル通信プロトコルRS-485標準の要件を満たすか、それ以上を実現
- 電源電圧: 4.5V~5.5V
- 半二重RS-422/RS-485
- バスI/O保護
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- ±10kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
- ±2kV IEC 61000-4-4高速過渡バースト
- 拡張工業用温度範囲: -40℃~125℃
- レシーバの大きなヒステリシスによるノイズ除去
- 低消費電力
- 低いスタンバイ時消費電流: 1µA未満
- 動作時の静止電流: 660µA未満
- グリッチなしの電源オン/オフによるホット・プラグイン能力
- オープン、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
- 1/8単位負荷オプション(最大256のバス・ノード)
- 低EMIで500kbps
THVD1500 に関する概要
THVD1500は、産業用アプリケーション向けの堅牢な半二重RS-485トランシーバです。バスのピンは高レベルのIEC接触放電ESDイベントへの耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要です。
このデバイスは、単一の5V電源で動作します。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、THVD1500は長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。
THVD1500は、業界標準の8ピンSOICパッケージで供給され、ドロップイン互換性があります。-40℃~125℃での動作が規定されています。