パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DMW) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TIOL1115 の特徴
- 7V~36V の電源電圧
- PNP、NPN、またはIO-Linkとして構成可能な出力
- IEC 61131-9 COM1、COM2、COM3データ・レートのサポート
- 低い残留電圧: 250mAで1.75V
- 電流制限を50mA~350mAに設定可能
- ±65Vの過渡耐性、100µs未満
- L+、CQ、L- で最大 60V の逆極性保護
- L+およびCQの内蔵EMC保護
- ±16kV IEC 61000-4-2 ESD接触放電
- ±4kV IEC 61000-4-4電気的高速過渡
- ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5サージ
- 誘導性負荷の高速消磁: 最大1.5H
- 大きな容量性負荷駆動能力
- CQリーク電流2µA未満
- 静止電流1.5mA未満
- 最大電流20mAの内蔵LDOオプション
- TIOL111: LDOなし
- TIOL1113: 3.3V LDO
- TIOL1115: 5V LDO
- 過熱警告とサーマル保護
- リモート・ウェイクアップ・インジケータ
- 障害インジケータ
- 拡張周囲温度範囲: -40℃~125℃
- 2.5mm×3mmの10ピンVSONパッケージ
TIOL1115 に関する概要
TIOL111(x) ファミリのトランシーバには、産業用の双方向ポイント・ツー・ポイント通信向けに IO-Link インターフェイスが実装されています。デバイスが 3 線式のインターフェイス経由で IO-Link マスタに接続されているとき、マスタはリモート・ノードとの通信を開始してデータを交換でき、TIOL111(x) は通信の完全な物理レイヤとして機能します。
これらのデバイスは、1.2kV (500Ω)のIEC 61000-4-5サージに耐えられ、逆極性保護が内蔵されています。
ピンによりプログラム可能なシンプルなインターフェイスにより、コントローラの回路と簡単に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。
電圧不足、過電流、過熱状況に対して、フォルト通知および内部的な保護機能が搭載されています。