パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DMW) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TIOS101 の特徴
- 機能安全対応
- 電源電圧: 7V~36V
- PNP、NPN、またはプッシュプルとして構成可能な出力
- 低い残留電圧:250mA で 1.75V
- 電流制限を 50mA~350mA に設定可能
- ±65V の過渡耐性、100µs 未満
- VCC、OUT、GNDで最大 60V の逆極性保護
- VCC および OUT の EMC 保護内蔵
- ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
- ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 サージ
- 誘導性負荷の高速消磁:最大1.5H
- 大きい容量性負荷駆動能力
- 静止電流 2.2mA 未満
- 最大電流 20mA の内蔵 LDO オプション
- TIOS101:LDO なし
- TIOS1013:3.3V LDO
- TIOS1015:5V LDO
- 過熱警告とサーマル保護
- フォルト・インジケータ
- 拡張周囲温度:-40℃~125℃
- 2.5mm × 3mm の 10 ピン VSON パッケージ
TIOS101 に関する概要
TIOS101(x) デバイスは、ハイサイド、ローサイド、またはプッシュプル・ドライバとして構成可能です。これらのデバイスは、1.2kV (500Ω) の IEC 61000-4-5 サージに耐えられ、逆極性保護が内蔵されています。
ピンによりプログラム可能なシンプルなインターフェイスにより、コントローラの回路と簡単に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。
電圧不足、回路の過電流、過熱状況に対して、フォルト通知および内部的な保護機能が搭載されています。