TL3845BD image

TL3845BD 最終購入段階

8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル、0℃ ~ 70℃、30V、0.2A、高性能、500kHz、電流モード PWM

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL3845BDR 最終購入段階 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

TL3845B の特徴

  • Low Start-Up Current (<0.5 mA)
  • Trimmed Oscillator Discharge Current
  • Current Mode Operation to 500 kHz
  • Automatic Feed-Forward Compensation
  • Latching PWM for Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • Internally Trimmed Reference With Undervoltage Lockout
  • High-Current Totem-Pole Output Undervoltage Lockout With Hysteresis
  • Double-Pulse Suppression

TL3845B に関する概要

The TL284xB and TL384xB series of control integrated circuits provide the features that are necessary to implement off-line or dc-to-dc fixed-frequency current-mode control schemes, with a minimum number of external components. Internally implemented circuits include an undervoltage lockout (UVLO) and a precision reference that is trimmed for accuracy at the error amplifier input. Other internal circuits include logic to ensure latched operation, a pulse-width modulation (PWM) comparator that also provides current-limit control, and a totem-pole output stage designed to source or sink high-peak current. The output stage, suitable for driving N-channel MOSFETs, is low when it is in the off state.

The TL284xB and TL384xB series are pin compatible with the standard TL284x and TL384x with the following improvements. The start-up current is specified to be 0.5 mA (max), while the oscillator discharge current is trimmed to 8.3 mA (typ). In addition, during undervoltage lockout conditions, the output has a maximum saturation voltage of 1.2 V while sinking 10 mA (VCC = 5 V).

Major differences between members of these series are the UVLO thresholds and maximum duty-cycle ranges. Typical UVLO thresholds of 16 V (on) and 10 V (off) on the TLx842B and TLx844B devices make them ideally suited to off-line applications. The corresponding typical thresholds for the TLx843B and TLx845B devices are 8.4 V (on) and 7.6 V (off). The TLx842B and TLx843B devices can operate to duty cycles approaching 100%. A duty-cycle range of 0% to 50% is obtained by the TLx844B and TLx845B by the addition of an internal toggle flip-flop, which blanks the output off every other clock cycle.The TL284xB-series devices are characterized for operation from -40°C to 85°C. The TL384xB-series devices are characterized for operation from 0°C to 70°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL3845BDR 最終購入段階 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら