ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 2.75 Initial accuracy (max) (%) 9 Iz for regulation (min) (µA) 500 VO adj (min) (V) 2.75 VO adj (max) (V) 30 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 200 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Iout/Iz (max) (mA) 100
Rating Catalog VO (V) 2.75 Initial accuracy (max) (%) 9 Iz for regulation (min) (µA) 500 VO adj (min) (V) 2.75 VO adj (max) (V) 30 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 200 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Iout/Iz (max) (mA) 100
TO-92 (LP) 3 19.136 mm² (5.2 mm × 3.68 mm)
  • Temperature Compensated
  • Programmable Output Voltage
  • Low Output Resistance
  • Low Output Noise
  • Sink Capability up to 100 mA
  • Temperature Compensated
  • Programmable Output Voltage
  • Low Output Resistance
  • Low Output Noise
  • Sink Capability up to 100 mA

The TL430 is a 3-terminal adjustable shunt regulator, featuring excellent temperature stability, wide operating current range, and low output noise. The output voltage can be set by two external resistors to any desired value between 3 V and 30 V. The TL430 can replace Zener diodes in many applications, providing improved performance.

The TL430C is characterized for operation from 0°C to 70°C.

The TL430 is a 3-terminal adjustable shunt regulator, featuring excellent temperature stability, wide operating current range, and low output noise. The output voltage can be set by two external resistors to any desired value between 3 V and 30 V. The TL430 can replace Zener diodes in many applications, providing improved performance.

The TL430C is characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TL431 アクティブ 可変高精度シャント レギュレータ Converting to SMD package
ATL431 アクティブ 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ Converting to SMD package

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL430 データシート (Rev. D) 2005/01/04

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​