3-pin (PK) package image

TL431BQPK アクティブ

調整可能な高精度シャント・レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-89 (PK) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

TL431 の特徴

  • 25℃ での基準電圧の許容公差
    • 0.5% (B グレード)
    • 1% (A グレード)
    • 2% (標準グレード)
  • 可変出力電圧:V ref~36V
  • -40℃~125°Cで動作
  • 標準温度ドリフト (TL43xB)
    • 6mV (C 温度)
    • 14mV (I 温度)
  • 低い出力ノイズ
  • 出力インピーダンス:0.2Ω (標準値)
  • シンク電流能力:1mA~100mA

TL431 に関する概要

TL431 および TL432 デバイスは、3 端子の可変シャント・レギュレータであり、該当する車載用、民生用、軍用温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、V ref (約 2.5V) から 36V までの範囲で任意の値に設定できます。 これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.2Ω (標準値) です。これらのデバイスは、アクティブ出力回路により、非常にシャープなターンオン特性を備えており、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源など多くの用途において、ツェナー・ダイオードの優れた代替品となります。TL432 の機能および電気的仕様は TL431 デバイスと完全に同じですが、DBV、DBZ、PK パッケージのピン配置が異なります。

Tl431 および TL432 は、初期公差 (25℃時) が 0.5% の B グレード、1% の A グレード、2% の標準グレードという 3 つのグレードで供給されます。さらに、温度による出力ドリフトの変動が小さいため、温度範囲全体にわたって安定性が優れています。

TL43xxC デバイスは 0℃~70℃、TL43xxI デバイスは -40℃~85℃、TL43xxQ デバイスは -40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら