3-pin (DBZ) package image

TL432BQDBZRQ1 アクティブ

車載向け、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TL432-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーションに対応
  • AEC-Q100 テスト・ガイダンス
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 25℃ での基準電圧の許容公差
    • 1% (A グレード)
    • 0.5% (B グレード)
  • 温度ドリフト (標準値)
    • 14mV (Q 温度)
  • 低い出力ノイズ
  • 出力インピーダンス:0.2Ω (標準値)
  • シンク電流能力:1mA~100mA
  • 可変出力電圧:VREF~36V

TL432-Q1 に関する概要

TL431LI-Q1/TL432LI-Q1 は、TL431-Q1/TL432-Q1 のピン互換の代替品です。TL43xLI-Q1 は安定性が高く、温度ドリフト (VI(dev)) が小さく、リファレンス電流 (Iref) も小さいため、システム精度が向上します。

TL431-Q1 は、該当する車載用温度範囲全体にわたって熱的に安定であることが規定された 3 ピン可変シャント・レギュレータです。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、VREF (約 2.5V) から 36V までの範囲で任意の値に設定できます (図 28 を参照)。このデバイスの出力インピーダンスは 0.2Ω (標準値) です。これらのデバイスは、アクティブ出力回路による非常に鋭い起動特性を備えているため、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源などの多くの用途でツェナー・ダイオードの優れた代替品となります。

TL432-Q1 デバイスの機能と電気的仕様は TL431-Q1 デバイスと完全に同じです。しかし、DBZ パッケージのピン配置が異なります。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら