5-pin (KVU) package image

TL751M08QKVURQ1 アクティブ

車載向け、イネーブル搭載、750mA、26V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-252 (KVU) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TL751M-Q1 の特徴

  • Qualified for Automotive Applications
  • Low Dropout Voltage, Less Than 0.6 V at 750 mA
  • Low Quiescent Current
  • TTL- and CMOS-Compatible Enable on TL751M Series
  • Load-Dump Protection
  • Overvoltage Protection
  • Internal Thermal Overload Protection
  • Internal Overcurrent-Limiting Circuitry

TL751M-Q1 に関する概要

The TL750M and TL751M series are low-dropout positive voltage regulators specifically designed for automotive applications. The TL750M and TL751M series incorporate onboard overvoltage and current-limiting protection circuitry to protect the devices and the regulated system. Both series are fully protected against load-dump and reverse-battery conditions. Load-dump protection is up to a maximum of 60 V at the input of the device. Low quiescent current, even during full-load conditions, makes the TL750M and TL751M series ideal for use in applications that are permanently connected to the vehicle battery.

The TL750M and TL751M series offers 5-V, 8-V, and 12-V options. The TL751M series has the addition of an enable (ENABLE) input. The ENABLE input gives complete control over power up, allowing sequential power up or shutdown. When ENABLE is high, the regulator output is placed in the high-impedance state. The ENABLE input is TTL and CMOS compatible.

The TL750Mxx and TL751Mxx are characterized for operation over the virtual junction temperature range –40°C to 125°C.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら