40-pin (RHA) package image

TLC5951RHAT アクティブ

7 ビット・ドット補正機能と 8 ビット・グローバル輝度制御機能搭載、24 チャネル、12 ビット PWM LED ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLC5951RHAR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHA) | 40
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TLC5951 の特徴

  • 24-Channel Constant-Current Sink Output
  • Current Capability: 40 mA
  • Selectable Grayscale (GS) Control With PWM:
    12-Bit (4096 Step), 10-Bit (1024 Step), 8-Bit (256 Step)
  • Three Independent Grayscale Clocks for Three Color Groups
  • Dot Correction (DC): 7-Bit (128 Step)
  • Global Brightness Control (BC) for Each Color Group: 8-Bit (256 Step)
  • Auto Display Repeat Function
  • Independent Data Port for GS and BC and DC Data
  • Communication Path Between Each Data Port
  • LED Power-Supply Voltage up to 15 V
  • VCC = 3 V to 5.5 V
  • Constant-Current Accuracy:
    • Channel-to-Channel = ±1.5%
    • Device-to-Device = ±3%
  • CMOS Logic Level I/O
  • Data Transfer Rate: 30 MHz
  • 33-MHz Grayscale Control Clock
  • Continuous Base LED-Open Detection (LOD)
  • Continuous Base LED-Short Detection (LSD)
  • Thermal Shutdown (TSD) With Auto Restart
  • Grouped Delay to Prevent Inrush Current
  • Operating Ambient Temperature: –40°C to 85°C
  • Packages: HTSSOP-38, QFN-40

TLC5951 に関する概要

The TLC5951 device is a 24-channel, constant-current sink driver. Each channel has an individually-adjustable, 4096-step, pulse-width modulation (PWM) grayscale (GS) brightness control and 128-step constant-current dot correction (DC). The dot correction adjusts brightness deviation between channels and other LED drivers. The output channels are grouped into three groups of eight channels. Each channel group has a 256-step global brightness control (BC) function and an individual grayscale clock input.

GS, DC, and BC data are accessible via a serial interface port. DC and BC can be programmed via a dedicated serial interface port.

The TLC5951 device has three error-detection circuits for LED-open detection (LOD), LED-short detection (LSD), and thermal error flag (TEF). LOD detects a broken or disconnected LED, LSD detects a shorted LED, and TEF indicates an overtemperature condition.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLC5951RHAR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら