パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLC6946 の特徴
- 電源電圧範囲
- VCC電圧範囲: 3V~5.5V
- VLED電圧範囲:VCC + 0.3V(最大値)
- 16の定電流シンク・チャネル
- 0.3mA~25mA (3V ≤ VCC ≤ 5.5V)
- チャネル電流偏差:±1%(標準値)
- デバイス電流偏差:±1%(標準値)
- 低いニー電圧:10mAで0.3V(標準値)
- 7ビット(128ステップ)のグローバル輝度制御(BC)
- 16ビット(65,536ステップ)の拡張スペクトラムPWMグレイスケール制御
- 内蔵メモリによりTLC6946で32、TLC6948で48の多重化をサポート
- LED表示性能の強化
- 低グレイスケールの均一性向上
- 低グレイスケールの結合問題の解消
- ゴーストの除去とキャタピラ問題の解消
- 高速のシリアル・データ・インターフェイス
- データ・シフト・クロック:33MHz(最大値)
- グレイスケール制御クロック:33MHz(最大値)
- デュアル・エッジのグレイスケール制御をサポート
- 診断および保護
- LEDオープン検出(LOD)
- IREF抵抗短絡保護(ISP)
- サーマル・シャットダウン(TSD)
- スマート・パワーセービング・モード
TLC6946 に関する概要
高密度、小ピッチのLEDパネル・アプリケーションでは、高いマルチプレクシング、高いPWM分解能、高いリフレッシュ・レートを実現するため、マルチチャネルLEDドライバの性能への要求が増大しています。表示品質の厳格な要件を満たすため、LEDドライバには、各種のLEDマトリクス・アプリケーション・シナリオで発生する様々な問題を解決する能力が必要になります。
TLC694xデバイスは、16チャネル、定電流シンクのLEDドライバです。各チャネルは、それぞれ独立に65,536ステップでPWMグレイスケール制御を調整できます。16チャネルすべての最大定電流の値を単一の外付け抵抗によって設定でき、0.3mA~25mAの範囲で128ステップのグローバルな輝度制御が可能です。
TLC694xデバイスには、小ピッチのLEDディスプレイ・アプリケーションで発生する、低グレイスケールの不均一、結合、ゴースト、キャタピラなど各種の表示上の問題を解決するため、拡張回路が内蔵されています。
TLC694xデバイスにはLEDオープン検出機能が搭載されており、エラー検出結果はシリアル・データ・インターフェイス・ポートから読み出せます。サーマル・シャットダウンおよびIREF抵抗短絡保護により、システムの高い信頼性が確保されます。また、TLC694xデバイスにはスマート・パワーセービング・モードがあり、すべての出力がオフのときは、合計消費電流が1mA(標準値)に設定されます。